ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ バルブハンドル

カクダイ バルブハンドル 9675
通常単価(税別)
679円
税込単価
747円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・呼13、20用・JANコード:4972353967506・トラスココード:807-589...

詳細を確認
  • バルソレスゲートバルブには合いません。

型番:

9675
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9675の仕様・寸法情報

商品情報

材質アルミニウム
説明文653-002、654-001-13、654-001-20用
取付ネジM6×1.0

型番リスト

表示件数
型番
9675
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
679円
( 747円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼13、20用
・JANコード:4972353967506
・トラスココード:807-5893
・質量:58g
【材質/仕上】
・材質 アルミニウム

ご注意

  • バルソレスゲートバルブには合いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ バルブハンドルの型番9675のページです。 型番9675に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ バルブハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ バルブハンドル
カクダイ バルブアダプター
カクダイ バルブアダプター
回転ハンドル上部 水栓ハンドル内パッキン
切替ハンドル
カクダイ 2ハンドル混合栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイ三栄水栓製作所カクダイ
通常価格679円1,209円1,583円566円1,105円 -15,960円
通常出荷日1日目9日目9日目9日目6日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました