ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

逆止弁ニップル

逆止弁ニップル 9653
通常単価(税別)
1,577
税込単価
1,735
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・水栓金具の二次側用・パッキン付き・JANコード:4972353965304・トラスココー...

詳細を確認

型番:

9653
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9653の仕様・寸法情報

JANコード
4972353965304
トラスココード
807-3573
質量(g)
51.600
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
9653
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,577
( 1,735 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・水栓金具の二次側用
・パッキン付き
・JANコード:4972353965304
・トラスココード:807-3573
・質量:51.6g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

逆止弁ニップルの型番9653のページです。 型番9653に関する仕様情報を記載しております。
逆止弁ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
逆止弁ニップル
カクダイ 銅管用逆止弁
カクダイ 銅管用逆止弁
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
カクダイ 逆止弁つきボール止水栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,5773,0413,0414,1694,2524,087
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235396530449723530723094972353072316497235365376849723536539424972353001132
トラスココード807-3573807-4057807-4056807-4846807-4849807-4852
質量(g)51.600135.000138.300240.500270.300220.100
材質1黄銅材質 黄銅、POM(弁体)材質 黄銅、POM(弁体)材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました