ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 給水プラグ

カクダイ 給水プラグ 9635-20
通常単価(税別)
1,683円
税込単価
1,851円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・水栓を取外したあとの止水用・湯水表示リング付き・穴径 六角対辺12.5ミリ・シールテープ...

詳細を確認

型番:

9635-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9635-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353963515
トラスココード
807-5892
材質1
材質 黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
9635-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,683円
( 1,851円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・水栓を取外したあとの止水用
・湯水表示リング付き
・穴径 六角対辺12.5ミリ
・シールテープ1m付き
・パッケージサイズ W75ミリXH105ミリXD30ミリ
・品番のうしろ、および( )内は呼
・JANコード:4972353963515
・トラスココード:807-5892
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 給水プラグの型番9635-20のページです。 型番9635-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 給水プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 給水プラグ
給水栓プラグ 13
カクダイ 給水栓プラグ 20
カクダイ 給水栓プラグB
カクダイ 給水栓プラグB
カクダイ ステンレスプラグ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,683円1,222円1,520円1,683円3,718円2,229円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235396351549723536135264972353613694497235361361849723530087284972353647958
トラスココード807-5892807-4413807-4414807-4418807-4419807-8126
材質1材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました