ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 材質 | 亜鉛 |
|---|---|
| 説明文 | 水流切替:レバー操作で直射、噴霧、止水 |
| 内径15・18ミリホース用 | |
| バンド(5360-C)1個付き | |
| ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4(内ネジ) | |
| 5360-Cは内径15ミリホース用 | |
| 注意文 | 先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください。先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります。 |
| ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます。 |
【特長】
・内径15・18ミリホース用
・バンド1個付き
【商品仕様】
・直射、噴霧、止水ができます。
・カクダイ ミキサーガン
・JANコード:4972353952526
・トラスココード:807-3891
・質量:440g
【材質/仕上】
・亜鉛
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
4.4通常価格(税別):1,800円~

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):2,800円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
4.5通常価格(税別):6,086円

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

エスコ
5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)
4通常価格(税別):26,600円

トラスコ中山
TRUSCO 水油吸着材 エコノミータイプ400X500X2mm(10枚入り)
4通常価格(税別):1,416円

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):246円~