17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マッサージストップシャワーセット PS3235-CTA-MW2
  • PS3235-CTA-MW2
  • パッケージ

マッサージストップシャワーセット

  • 商品タイプ
    その他
  • 色/その他
    ホワイト
  • 高さ (mm)
    210
  • 幅 (mm)
    70
  • 奥行 (mm)
    210
  • 材質
    シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂
  • 付属品
    シャワーアダプターセット3種類付(他メーカー用)
  • 詳細タイプ
    シャワー用品
  • JANコード
    4973987643668
  • 質量 (g)
    500
  • 内容量
    1セット

型番:

PS3235-CTA-MW2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS3235-CTA-MW2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色/その他
ホワイト
高さ(mm)
210
幅(mm)
70
奥行(mm)
210
材質
シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂
付属品
シャワーアダプターセット3種類付(他メーカー用)
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987643668
質量(g)
500
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS3235-CTA-MW2

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,065円
( 5,572円 )
11日目

詳細情報

基本情報

パワーアップシャワーとマッサージの2モード切替。
【特長】
・切替えハンドルは濡れた手でも操作しやすい。
・水の勢いはそのままでストップしない状態で約40%の節水効果。
・低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップ。
・ストップ機能付。
・シャワーホースの長さ1.6m。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マッサージストップシャワーセットの型番PS3235-CTA-MW2のページです。 型番PS3235-CTA-MW2に関する仕様情報を記載しております。
マッサージストップシャワーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マッサージストップシャワーセット
カラービス
節水断熱パイプ
節水シャワーセット 「シャモジー」
スイングレバー (ミルキーピンク)
低水圧用ストップシャワーヘッド
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格5,065円672円3,821円4,667円2,004円1,799円
通常出荷日11日目6日目2日目6日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
色/その他ホワイトブルーホワイトマットホワイトミルキーピンクホワイト
高さ(mm)210167128060190
幅(mm)7013305012040
奥行(mm)210131802702055
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました