ファクトリーサプライ用品技術窓口

自在散水ノズル25MM

通常単価(税別)
5,492円
税込単価
6,041円
通常出荷日:1日目

【特長】・自在散水ノズル【用途】・散水用・適応機種:SEV-25L等【商品仕様】・品名:自在散水ノズル...

詳細を確認

    ご注意

    • 止水機能はございません。

    型番:

    PA-061
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    PA-061の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PA-061
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,492円
    ( 6,041円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自在散水ノズル
    【用途】
    ・散水用
    ・適応機種:SEV-25L等
    【商品仕様】
    ・品名:自在散水ノズル25ミリ
    ・適合機種:SEV-25Lなど
    ・25mm
    ・直射と散水可能
    ・JANコード:4971770100503
    ・トラスココード:797-4035
    ・質量:250g
    【材質/仕上】
    ・アルミ

    ご注意

    • 止水機能はございません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    自在散水ノズル25MMの型番PA-061のページです。 型番PA-061に関する仕様情報を記載しております。
    自在散水ノズル25MMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    自在散水ノズル25MM
    工進 カップリングパッキン25MM
    工進 吸入ホース25mm×5m
    工進 カップリングクミ25X25
    スーパー工業 町野式接手B102(雄) φ25オス×φ25タケノコ
    ミニポンプ・電気ドリル用(Φ15mmホース)
    メーカー工進工進工進工進スーパー工業エスコ
    通常価格5,492円817円4,972円1,130円2,544円 -3,000円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました