ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ トラップU管 25

カクダイ トラップU管 25 9455A
通常単価(税別)
4,335円
税込単価
4,769円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・呼び径25・カクダイ トラップU管 25・JANコード:4972353945511・トラ...

詳細を確認

型番:

9455A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9455Aの仕様・寸法情報

JANコード
4972353945511
トラスココード
807-3512
質量(g)
160.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
9455A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,335円
( 4,769円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び径25
・カクダイ トラップU管 25
・JANコード:4972353945511
・トラスココード:807-3512
・質量:160g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ トラップU管 25の型番9455Aのページです。 型番9455Aに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ トラップU管 25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ トラップU管 25
カクダイ トラップU管
トラップU管 0434-25
カクダイ トラップU管 32
トラップU管 0434-38
カクダイ 排水管フクロナット 25
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,335円8,840円3,428円4,901円7,069円1,008円
通常出荷日9日目9日目14日目9日目2日目9日目
JANコード497235394551149723534831054972353043408497235394550449723530434224972353947416
トラスココード807-3512807-6931807-5933807-3511807-5935807-3529
質量(g)160.000308.400159.000265.000300.00035.000
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅ナット:黄銅、パッキン: NBR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました