ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ シャワホース用アダプター

カクダイ シャワホース用アダプター 9358M
通常単価(税別)
1,143円
税込単価
1,257円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・カクダイのシャワーヘッドとMYMのシャワーホース接続用・取付ネジG1/2×W23山14・...

詳細を確認

型番:

9358M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9358Mの仕様・寸法情報

JANコード
4972353935895
トラスココード
807-3494
質量(g)
53.500
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
9358M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,143円
( 1,257円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カクダイのシャワーヘッドとMYMのシャワーホース接続用
・取付ネジG1/2×W23山14
・JANコード:4972353935895
・トラスココード:807-3494
・質量:53.5g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ シャワホース用アダプターの型番9358Mのページです。 型番9358Mに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ シャワホース用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ シャワホース用アダプター
カクダイ シャワホース用アダプター
カクダイ シャワホース用アダプター
カクダイ シャワホース用アダプター
カクダイ シャワホース用アダプター
カクダイ シャワホース用アダプター
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,143円1,034円1,034円1,034円1,034円1,034円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235393589549723539318114972353931835497235393188049723539318974972353931842
トラスココード807-3494807-3466807-3468807-3470807-3471807-3469
質量(g)53.50033.00046.00044.0004036
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました