ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 大口径シャワホース金具(セット)

カクダイ 大口径シャワホース金具(セット) 9354
通常単価(税別)
2,954円
税込単価
3,249円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・カクダイブレードホース用の両端金具。・カクダイ 大口径シャワホース金具(セット)・JAN...

詳細を確認

型番:

9354
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9354の仕様・寸法情報

JANコード
4972353935406
トラスココード
807-3474
質量(g)
103.800
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
9354
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,954円
( 3,249円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カクダイブレードホース用の両端金具。
・カクダイ 大口径シャワホース金具(セット)
・JANコード:4972353935406
・トラスココード:807-3474
・質量:103.8g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 大口径シャワホース金具(セット)の型番9354のページです。 型番9354に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 大口径シャワホース金具(セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 大口径シャワホース金具(セット)
カクダイ シャワホース用アダプター
カクダイ シャワホース用アダプター
カクダイ シャワホース用アダプター
カクダイ シャワホース用アダプター
カクダイ シャワホース用アダプター
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,954円1,143円1,034円1,143円1,034円1,034円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235393540649723539358194972353931811497235393589549723539318974972353931880
トラスココード807-3474807-3493807-3466807-3494807-3471807-3470
質量(g)103.80043.00033.00053.5004044.000
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました