ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

シャワホース用アダプター 黄銅

シャワホース用アダプター 黄銅 9318B
通常単価(税別)
1,034円
税込単価
1,137円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・カクダイのシャワーホースとKVKの混合栓接続用・取付ネジG1/2×(M22×2)・JAN...

詳細を確認

型番:

9318B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9318Bの仕様・寸法情報

JANコード
4972353931828
トラスココード
807-3467
質量(g)
45.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
9318B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,034円
( 1,137円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カクダイのシャワーホースとKVKの混合栓接続用
・取付ネジG1/2×(M22×2)
・JANコード:4972353931828
・トラスココード:807-3467
・質量:45.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャワホース用アダプター 黄銅の型番9318Bのページです。 型番9318Bに関する仕様情報を記載しております。
シャワホース用アダプター 黄銅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャワホース用アダプター 黄銅
カクダイ シャワホース用アダプター
カクダイ シャワホース用アダプター
カクダイ シャワホース用アダプター
カクダイ シャワホース用アダプター
カクダイ シャワホース用アダプター
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,034円1,143円1,034円1,143円1,034円1,034円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235393182849723539358194972353931811497235393589549723539318974972353931835
トラスココード807-3467807-3493807-3466807-3494807-3471807-3468
質量(g)45.00043.00033.00053.5004046.000
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト