17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリジョッキノズル 93002 93002

ポリジョッキノズル 93002

通常単価(税別)
517円
税込単価
569円
通常出荷日:4日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【材質】・ポリエチレン(PE)

  • その他
    オプション
  • 適合本体
    #230#240#250#330#340#350
  • トラスココード
    126-1694
  • JANコード
    4977263930022
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 品名
    ジョッキ用ノズル22cm
  • 仕様
    フルプラオイラー用部品

型番:

93002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図

93002の仕様・寸法情報

その他
オプション
適合本体
#230#240#250#330#340#350
トラスココード
126-1694
JANコード
4977263930022
質量(g)
25.000
材質1
ポリエチレン(PE)
品名
ジョッキ用ノズル22cm
仕様
フルプラオイラー用部品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
93002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517円
( 569円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリジョッキノズル 93002の型番93002のページです。 型番93002に関する仕様情報を記載しております。
ポリジョッキノズル 93002のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ジョッキのノズル
5
満足度:5.0
ノズルが汚くなってしまったので交換。キレイなノズル単体で売ってあるので気軽に交換できて便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリジョッキノズル 93002
フルプラ 部品ジョッキ用50cmノズル
フルプラ 部品ジョッキ用14cmノズル
フルプラ 部品 噴霧口セット 39
フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3530#3538用)
キャップセット(#203用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格517円697円461円632円799円781円
通常出荷日4日目4日目2日目4日目2日目9日目
その他オプション-オプションオプションオプション-
適合本体#230#240#250#330#340#3503230、3240、3250#210、#220、#310、#320#5501、#5701、#7400、#7450、#7500、#7550、#7700、#7710#3530、#3538#203
トラスココード126-1694126-3271126-1668126-1728126-1729126-1706
JANコード497726393002249772639300394977263930015497726300039849772639130184977263930121
質量(g)25.00070.00013.00011.00018.00023.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました