ファクトリーサプライ用品技術窓口

パレットカードケース ペット樹脂

通常単価(税別)
3,117円
税込単価
3,429円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・寸法(mm):223×315・摘要:A-4用・摘要:A-4用・寸法(mm):223×31...

詳細を確認
  • JANコード
    4571181490660
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    744-9861
  • 材質1
    ペット樹脂

ご注意

  • 用紙は付いていません。

型番:

875-61
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

875-61の仕様・寸法情報

JANコード
4571181490660
質量(g)
300.000
トラスココード
744-9861
材質1
ペット樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
875-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,117円
( 3,429円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法(mm):223×315
・摘要:A-4用
・摘要:A-4用
・寸法(mm):223×315
・室内用
・トラスココード:744-9861
・質量:0g
【材質/仕上】
・ペット樹脂

ご注意

  • 用紙は付いていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットカードケース ペット樹脂の型番875-61のページです。 型番875-61に関する仕様情報を記載しております。
パレットカードケース ペット樹脂のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットカードケース ペット樹脂
ユニット ごみ袋スタンド用止め具(2個1組) プラスチック 17Ф×20mm
エコプラ屑入れ 再生ポリプロピレン
ユニット ワイヤーバスケット(大) スチール線 630H×400×375mm
H&H ペタルペール <ワイド>
積水 エコダスター#70角 フタ フラップ付 モスグリーン
メーカーユニットユニットユニットユニットリス積水テクノ成型
通常価格3,117円494円1,558円10,529円 -3,619円 -7,559円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目7日目4日目
JANコード45711814906604571181537235----
質量(g)300.0004.000390.000---
トラスココード744-9861739-5957----
材質1ペット樹脂プラスチック再生ポリプロピレンスチール線(ビニールコーティング)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました