ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 路面ペイントシート とまれ

通常単価(税別)
7,387円
税込単価
8,126円
通常出荷日:4日目

【特長】・樹脂製ですので軽くて持ち運びに便利。・何度でも繰り返し使用できるので、いろいろな場所に表示が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 材質(本体)詳細
    エコユニボード(抜き文字)
  • 表示内容詳細
    とまれ(一文字シート)
  • JANコード
    4571181444472
  • トラスココード
    742-7905
  • 質量(g)
    300.000
  • 摘要
    3枚1組

ご注意

  • ペイントは819-396 速乾水性ロードカラーをご使用下さい。(819-396 4kg 1缶で15~20箇所施工できます。)

型番:

819-391
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・サイズ:600×450×1.2mm厚
・材質:エコユニボード
・ペイントは速乾水性ロードカラーをご使用下さい。(4kgで15ヶ所~20ヶ所施工できます。)

外形図

ユニット 路面ペイントシート とまれ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 路面ペイントシート とまれ 関連画像1

モルタル路面施工例

ユニット 路面ペイントシート とまれ 関連画像2

インターロッキングへの施工例

819-391の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
材質(本体)詳細
エコユニボード(抜き文字)
表示内容詳細
とまれ(一文字シート)
JANコード
4571181444472
トラスココード
742-7905
質量(g)
300.000
摘要
3枚1組
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
819-391
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,387円
( 8,126円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製ですので軽くて持ち運びに便利。
・何度でも繰り返し使用できるので、いろいろな場所に表示ができます。
【用途】
・路面へ とまれ の文字をロードカラー塗料を使用してペイントするシートです。

ご注意

  • ペイントは819-396 速乾水性ロードカラーをご使用下さい。(819-396 4kg 1缶で15~20箇所施工できます。)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 路面ペイントシート とまれの型番819-391のページです。 型番819-391に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 路面ペイントシート とまれのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 路面ペイントシート とまれ
ユニット 配管識別シート無地ロール巻・ユニシート・250幅X50m巻
ユニット 搬入予定表マグネット マグネットシート 690×760
ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm
ユニット 重機使用予定表マグネット マグネットシート 690×760
ユニット 作業間連絡表マグネット マグネットシート 690×760
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格7,387円21,471円13,160円1,841円13,160円13,160円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目6日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識-安全標識--
材質(本体)その他その他-ビニールターポリン--
表示内容その他その他-その他--
材質(本体)詳細エコユニボード(抜き文字)ユニシート-ビニールターポリン、軟質ビニール--
表示内容詳細とまれ(一文字シート)無地-文字なし(両面表示)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました