17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 標識取付パネル(大)

通常単価(税別)
7,335円
税込単価
8,069円
通常出荷日:6日目

【用途】・824-05~08 避難誘導標識(300×900mm)の取付パネルです。

  • その他
    オプション
  • サイズ
    337×937(表示面302×902)
  • 材質
    ポリプロピレン(中空構造)・周囲アルミ枠(プラスチックコーナー付)
  • JANコード
    4571181480791
  • トラスココード
    743-0035
  • 質量(g)
    700

型番:

824-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:337×937mm(表示面/302×902mm)
  • 材質:
    ポリプロピレン(中空構造)
    アルミ枠(上下壁面取付金具付、左右吊り金具付)
  • 重量:700g

※両面に標識を取付ける事もできます。

【標識取付パネル取付け説明】

※壁面の素材と本体の重量に見合った取付具を用意し取付けを行ってください。

ユニット 標識取付パネル(大)  取付け方法01
  • 壁面に取付ける例
    上下についている4つの壁面取付金具をすべて固定してください。
ユニット 標識取付パネル(大)  取付け方法02
  • 吊り下げる例
    万一の落下を防止するため、左右についている2つの吊り金具に加え、壁面取付金具の上部をワイヤロープ等で吊るしてください。

824-90の仕様・寸法情報

その他
オプション
サイズ
337×937(表示面302×902)
材質
ポリプロピレン(中空構造)・周囲アルミ枠(プラスチックコーナー付)
JANコード
4571181480791
トラスココード
743-0035
質量(g)
700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
824-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,335円
( 8,069円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・824-05~08 避難誘導標識(300×900mm)の取付パネルです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 標識取付パネル(大)の型番824-90のページです。 型番824-90に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 標識取付パネル(大)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 標識取付パネル(大)
ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具
ユニット 安全柵(4面)大
ユニット 横断幕 三大災害をなくそう
ユニット 標識取付金具(2個1組) 鉄 99×57mm
トークナビ2 壁面取付金具
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格7,335円1,630円40,512円12,498円496円2,721円
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目1日目
その他オプション-----
サイズ337×937(表示面302×902)-----
材質ポリプロピレン(中空構造)・周囲アルミ枠(プラスチックコーナー付)-----
JANコード4571181480791-----
トラスココード743-0035-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました