ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ブレーカー用(工具レス)ロックアウト

通常単価(税別)
6,910円
税込単価
7,601円
通常出荷日:4日目

【特長】・ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。・あらかじめ止...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    (工具レス)ロックアウト
  • JANコード
    4571181539413
  • トラスココード
    742-3136
  • 材質1
    ナイロン
  • 中央部の穴径
    8.98Φ
  • 外寸の最大長
    52.07

ご注意

  • 高さ7.6mm~15.2mm、厚さ6.4mm~11.2mmのシングル二連三連ブレーカースイッチに使用できます。

型番:

806-447
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・高さ7.6mm~15.2mm、厚さ6.4mm~11.2mmのシングルニ連三連ブレーカースイッチに使用できます。     
・材質:ナイロン

使用方法・使用事例

取付方法

ユニット ブレーカー用(工具レス)ロックアウト 関連画像

(1)スイッチをoffにして本体をセットします。
(2)ネジを手で回して確実に固定します。
(3)鍵と本体が確実にロックされているか確認します。

806-447の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
(工具レス)ロックアウト
JANコード
4571181539413
トラスココード
742-3136
材質1
ナイロン
中央部の穴径
8.98Φ
外寸の最大長
52.07

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
806-447
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,910円
( 7,601円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
・あらかじめ止めネジがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。
【用途】
・ブレーカースイッチロックアウト(工具レス)として。
【商品仕様】
・ブレーカー用(工具レス)ロックアウト
・トラスココード:742-3136
・質量:0g
【材質/仕上】
・ナイロン

ご注意

  • 高さ7.6mm~15.2mm、厚さ6.4mm~11.2mmのシングル二連三連ブレーカースイッチに使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ブレーカー用(工具レス)ロックアウトの型番806-447のページです。 型番806-447に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ブレーカー用(工具レス)ロックアウトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ブレーカー用(工具レス)ロックアウト
ユニット ミニサーキットブレーカー用ロックアウト
ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト
ユニット コードロックアウト
ユニット のぼり壁面取付用金具
ユニット セフティボイス2用 三脚受金具
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格6,910円2,900円5,040円11,970円4,515円4,646円
通常出荷日4日目6日目6日目4日目4日目6日目
商品タイプその他その他その他その他--
その他オプションオプションオプションオプション--
詳細タイプ(工具レス)ロックアウトロックアウトロックアウトコードロックアウト--
JANコード4571181539413457118153852245711815382184571181538164--
トラスココード742-3136742-3128742-3110742-3101--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました