ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ミニサーキットブレーカー用ロックアウト

通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円
通常出荷日:6日目

【特長】・ほとんどの壁用トグルスイッチにもご使用になれます。【用途】・壁用トグルスイッチロックアウトと...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ロックアウト
  • JANコード
    4571181538522
  • トラスココード
    742-3128
  • 材質1
    ナイロン
  • 中央部の穴径
    8.64Φ
  • 外寸の最大長
    42.60

ご注意

  • 高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチに取り付けられます。

型番:

806-446
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチに取付けられます。
・材質:ナイロン

使用方法・使用事例

取付方法

ユニット ミニサーキットブレーカー用ロックアウト 関連画像

(1)スイッチをoffにして本体をセットします。
(2)ドライバーでネジを回して確実に固定します。
(3)鍵と本体が確実にロックされているか確認します。

806-446の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ロックアウト
JANコード
4571181538522
トラスココード
742-3128
材質1
ナイロン
中央部の穴径
8.64Φ
外寸の最大長
42.60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
806-446
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900円
( 3,190円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほとんどの壁用トグルスイッチにもご使用になれます。
【用途】
・壁用トグルスイッチロックアウトとして。
【商品仕様】
・ミニサーキットブレーカー用ロックアウト
・トラスココード:742-3128
・質量:0g
【材質/仕上】
・ナイロン

ご注意

  • 高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチに取り付けられます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ミニサーキットブレーカー用ロックアウトの型番806-446のページです。 型番806-446に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ミニサーキットブレーカー用ロックアウトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ミニサーキットブレーカー用ロックアウト
ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト
ユニット コードロックアウト
ユニット ブレーカー用(工具レス)ロックアウト
ユニット のぼり壁面取付用金具
ユニット セフティボイス2用 三脚受金具
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,900円5,040円11,970円6,910円4,515円4,646円
通常出荷日6日目6日目4日目4日目4日目6日目
商品タイプその他その他その他その他--
その他オプションオプションオプションオプション--
詳細タイプロックアウトロックアウトコードロックアウト(工具レス)ロックアウト--
JANコード4571181538522457118153821845711815381644571181539413--
トラスココード742-3128742-3110742-3101742-3136--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました