17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DIAMOND DRC-41用チップソー (4枚入) 7Y4183

DIAMOND DRC-41用チップソー (4枚入)【4個入り】

通常単価(税別)
39,340円
税込単価
43,274円
通常出荷日:6日目

【特長】・41mmまでの鉄筋切断が可能です。【用途】・D41までの鉄筋を滑らかに直角切断。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    7Y4183
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (4個入り)

    7Y4183の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7Y4183
    最小発注数量
    1パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,340円
    ( 43,274円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・41mmまでの鉄筋切断が可能です。
    【用途】
    ・D41までの鉄筋を滑らかに直角切断。
    【商品仕様】
    ・IKK製チップソーカッターDRC-41の専用純正チップソー。
    ・トラスココード:805-3477
    ・質量:750g
    【材質/仕上】
    ・鉄

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DIAMOND DRC-41用チップソー (4枚入)の型番7Y4183のページです。 型番7Y4183に関する仕様情報を記載しております。
    DIAMOND DRC-41用チップソー (4枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DIAMOND DRC-41用チップソー (4枚入)
    DIAMOND DCW-22ハウジング側用カッターブロック
    DIAMOND DCW-22ピストン側用カッターブロック
    スズキ 替刃 M-1 (40枚)
    板金用切断機 コードレスシャー CE12DA形 4.0Ah
    14.4・18V兼用コードレス鉄筋カッター 本体のみ 5.0Ah
    メーカーIKKIKKIKKスズキHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
    通常価格39,340円9,015円9,015円2,881円55,093円249,421円
    通常出荷日6日目6日目6日目4日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました