ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • カクダイ 両ナットユニオン

    カクダイ

    カクダイ 両ナットユニオン

    -

    通常価格(税別):1,290円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    -

    通常価格(税別):1,917円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • トラップU管 0434-25

    カクダイ

    トラップU管 0434-25

    -

    通常価格(税別):3,187円~

    通常出荷日:14日目

  • 丸リンク

    水本機械製作所

    丸リンク

    丸リンク

    水本機械製作所

    丸リンク

    -

    通常価格(税別):540円~

    通常出荷日:6日目

  • ステンレス 丸リンク 線径1mm

    水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径1mm

    -

    通常価格(税別):407円~

    通常出荷日:7日目

  • ステンレス 丸リンク

    水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク

    ステンレス 丸リンク

    水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク

    -

    通常価格(税別):4,839円~

    通常出荷日:6日目

  • 鉄 JIS規格シャックル(SB型)

    フジワラ

    鉄 JIS規格シャックル(SB型)

    5.0

    通常価格(税別):1,562円~

    通常出荷日:5日目 ~

  • Sフック(SUS304)EA638EG

    エスコ

    Sフック(SUS304)EA638EG

    -

    通常価格(税別):644円~

    通常出荷日:1日目

  • Sフック(ストレートタイプ)

    水本機械製作所

    Sフック(ストレートタイプ)

    -

    通常価格(税別):873円~

    通常出荷日:1日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ファンコイル用フレキパイプ 25(798-03X500)

ファンコイル用フレキパイプ 25(798-03X500) 798-03X500
通常単価(税別)
6,684
税込単価
7,352
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・取付ネジは管用平行ネジ・パイプ外径19.5ミリ(呼13)、25ミリ(呼20)、32.5ミ...

詳細を確認
  • 注意 フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

型番:

798-03X500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

798-03X500の仕様・寸法情報

JANコード
4972353018765
トラスココード
807-5608
質量(g)
259.500
材質1
材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト

商品情報

外形図

寸法表

型番リスト

表示件数
型番
798-03X500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,684
( 7,352 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジは管用平行ネジ
・パイプ外径19.5ミリ(呼13)、25ミリ(呼20)、32.5ミリ(呼25)
・JANコード:4972353018765
・トラスココード:807-5608
・質量:259.5g
【材質/仕上】
・材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト

ご注意

  • 注意 フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファンコイル用フレキパイプ 25(798-03X500)の型番798-03X500のページです。 型番798-03X500に関する仕様情報を記載しております。
ファンコイル用フレキパイプ 25(798-03X500)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファンコイル用フレキパイプ 25(798-03X500)
カクダイ ファンコイル用フレキパイプ 25
カクダイ ファンコイル用フレキパイプ 25
カクダイ ファンコイル用フレキパイプ 25
カクダイ ファンコイル用フレキパイプ 25
カクダイ ファンコイル用フレキパイプ 25
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,6847,3694,1366,0695,6874,849
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235301876549723530187724972353018703497235301875849723530187414972353018727
トラスココード807-5608807-5609807-5602807-5607807-5606807-5604
質量(g)259.500289.400148.200227.500215.200180.900
材質1材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました