ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 小便フランジ用ガスケット

カクダイ 小便フランジ用ガスケット 7979
通常単価(税別)
835円
税込単価
919円
通常出荷日:9日目

【特長】・継目のない一体式・角型のため幅と高さを確保しています。・7967用【商品仕様】・小便フランジ...

詳細を確認

型番:

7979
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7979の仕様・寸法情報

JANコード
4972353797905
トラスココード
807-9136
質量(g)
91.000
材質1
IIR

型番リスト

表示件数
型番
7979
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
835円
( 919円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・継目のない一体式
・角型のため幅と高さを確保しています。
・7967用
【商品仕様】
・小便フランジ用ガスケット
・JANコード:4972353797905
・トラスココード:807-9136
・質量:91.0g
【材質/仕上】
・IIR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 小便フランジ用ガスケットの型番7979のページです。 型番7979に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 小便フランジ用ガスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 小便フランジ用ガスケット
カクダイ ディスポーザー取付用フランジ
カクダイ 小便L管
カクダイ 小便L管
小便アダプター 13
小便ヘリューズ用平パッキン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格835円5,368円2,311円2,170円1,434円473円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235379790549723534552014972353797202497235379721949723537974004972353794218
トラスココード807-9136807-6819807-9118807-9119807-9124807-8989
質量(g)91.000370.00081.00095.70075.9000.300
材質1IIRABS、ステンレス銅銅黄銅NBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました