ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カクダイ 平パッキン 10×6×2 (2枚入)

カクダイ 平パッキン 10×6×2 (2枚入) 794-87-01
通常単価(税別)
458円
税込単価
504円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・使用温度1~80℃・補修用。・平パッキン10×6×2・JANコード:4972353004...

詳細を確認
  • 食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないでください。サイズをお確かめのうえお買い求めください。なおお使いのパッキンはやや大きくなっていることがありますのでご注意ください。
  • サイズをお確かめのうえお買い求めください。なおお使いのパッキンはやや大きくなっていることがありますのでご注意ください。

型番:

794-87-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

794-87-01の仕様・寸法情報

JANコード
4972353004140
トラスココード
807-9058
質量(g)
1.000
材質1
NBR

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
794-87-014972353004140807-90581.0gNBR

型番リスト

表示件数
型番
794-87-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458円
( 504円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度1~80℃
・補修用。
・平パッキン10×6×2
・JANコード:4972353004140
・トラスココード:807-9058
・質量:1g
【材質/仕上】
・NBR

ご注意

  • 食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないでください。サイズをお確かめのうえお買い求めください。なおお使いのパッキンはやや大きくなっていることがありますのでご注意ください。
  • サイズをお確かめのうえお買い求めください。なおお使いのパッキンはやや大きくなっていることがありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 平パッキン 10×6×2 (2枚入)の型番794-87-01のページです。 型番794-87-01に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 平パッキン 10×6×2 (2枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 平パッキン 10×6×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 14×10×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 30×20×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 17×13×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 13×9×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 20×15×2 (2枚入)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格458円498円550円498円498円511円
通常出荷日2日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235300414049723530041884972353004324497235300421849723530041714972353004249
トラスココード807-9058807-9062807-9076807-9065807-9061807-9068
質量(g)1.0001.0003.0001.0001.0002.000
材質1NBRNBRNBRNBRNBRNBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました