ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 連結管用パッキン(T型)

カクダイ 連結管用パッキン(T型) 794-215
通常単価(税別)
491円
税込単価
540円
通常出荷日:9日目

【特長】・0471TN専用【商品仕様】・連結管用パッキン(T型)・JANコード:49723530371...

詳細を確認

型番:

794-215
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

794-215の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
794-215
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491円
( 540円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0471TN専用
【商品仕様】
・連結管用パッキン(T型)
・JANコード:4972353037162
・トラスココード:807-8990
・質量:0g
【材質/仕上】
・NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 連結管用パッキン(T型)の型番794-215のページです。 型番794-215に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 連結管用パッキン(T型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 連結管用パッキン(T型)
カクダイ F.V.連結管(T型)
カクダイ F.V.連結管(T型)
カクダイ F.V.連結管(T型)
カクダイ F.V.連結管(T型)
カクダイ F.V.連結管(T型)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格491円4,069円3,436円4,902円5,555円3,251円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました