ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 圧力計接続用パッキン

カクダイ 圧力計接続用パッキン 794-066-13
通常単価(税別)
491円
税込単価
540円
通常出荷日:9日目

【特長】・品番のうしろは呼【商品仕様】・圧力計接続用パッキン・JANコード:4972353022748...

詳細を確認

型番:

794-066-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

794-066-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353022748
トラスココード
807-8979
質量(g)
1.000
材質1
PTFE(ふっ素樹脂)

型番リスト

表示件数
型番
794-066-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491円
( 540円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・圧力計接続用パッキン
・JANコード:4972353022748
・トラスココード:807-8979
・質量:1.0g
【材質/仕上】
・PTFE(ふっ素樹脂)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 圧力計接続用パッキンの型番794-066-13のページです。 型番794-066-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 圧力計接続用パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 圧力計接続用パッキン
カクダイ 圧力計接続用パッキン
カクダイ 圧力計接続用パッキン
カクダイ 圧力計接続用パッキン
カクダイ 圧力計接続用パッキン
圧力計接続用パッキン 794-063-6
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格491円479円479円491円491円462円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235302274849723530227004972353022731497235302271749723530226564972353022632
トラスココード807-8979807-8975807-8978807-8976807-8970807-8971
質量(g)1.0000.2000.5000.4003.6001.100
材質1PTFE(ふっ素樹脂)革PTFE(ふっ素樹脂)革銅銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました