ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ノンアスベストパッキン

カクダイ ノンアスベストパッキン 794-041-10
通常単価(税別)
467円
税込単価
514円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・G3/8用・品番のうしろは呼・JANコード:4972353013135・トラスココード:...

詳細を確認

型番:

794-041-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

794-041-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
794-041-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467円
( 514円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・G3/8用
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353013135
・トラスココード:807-5667
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 ノンアスベスト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ノンアスベストパッキンの型番794-041-10のページです。 型番794-041-10に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ノンアスベストパッキンのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
水道配管の補修
2
満足度:2.0
現品を数個持っているが、その型番が持っている現品と同じなのかわからない。   その型番の寸法表示があれば良かった。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ノンアスベストパッキン
カクダイ 防食用ノンアスベストパッキン
カクダイ 防食用ノンアスベストパッキン
カクダイ 防食用ノンアスベストパッキン
カクダイ 高温用ノンアスベストパッキン
カクダイ 高温用ノンアスベストパッキン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格467円506円479円467円467円479円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました