ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 共用上部

カクダイ 共用上部 7901
通常単価(税別)
1,555円
税込単価
1,711円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・0706、9070のメタル上部と互換できます。・ケレップなし・JANコード:497235...

詳細を確認

型番:

7901
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7901の仕様・寸法情報

JANコード
4972353790104
トラスココード
807-5640
質量(g)
68
材質1
材質 黄銅

型番リスト

表示件数
型番
7901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,555円
( 1,711円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・0706、9070のメタル上部と互換できます。
・ケレップなし
・JANコード:4972353790104
・トラスココード:807-5640
・質量:68.0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 共用上部の型番7901のページです。 型番7901に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 共用上部のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 共用上部
共用栓上部
カクダイ 水栓上部
回転ハンドル上部 D式上部
カクダイ ノンライジング上部
カクダイ 共用水道栓カギ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,555円1,895円1,380円1,372円1,193円642円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目7日目2日目
JANコード497235379010449723539063074972353018376497235379071549723530298394972353900701
トラスココード807-5640807-3040807-5653807-3028807-4140807-2815
質量(g)6894.00062.50059.00044.80038
材質1材質 黄銅亜鉛、黄銅材質 黄銅黄銅材質 黄銅、EPDM亜鉛
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました