ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • 給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    -

    通常価格(税別):1,576円~

    通常出荷日:6日目

  • 流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    5.0

    通常価格(税別):3,041円~

    通常出荷日:6日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • ノズルウォッシャセット2

    三栄水栓製作所

    ノズルウォッシャセット2

    ノズルウォッシャセット2

    三栄水栓製作所

    ノズルウォッシャセット2

    -

    通常価格(税別):10,873円~

    通常出荷日:6日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 分水孔コック(ニップルつき)

カクダイ 分水孔コック(ニップルつき) 788-803
通常単価(税別)
6,988
税込単価
7,687
通常出荷日:9日目

【特長】・自動閉止機構付き【商品仕様】・食洗機などへの給水に使用します。・ニップル部の回転で、ホースの...

詳細を確認

型番:

788-803
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

788-803の仕様・寸法情報

JANコード
4972353788828
トラスココード
807-3809
質量(g)
369.900
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
788-803
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,988
( 7,687 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動閉止機構付き

【商品仕様】
・食洗機などへの給水に使用します。
・ニップル部の回転で、ホースの折れやねじれを防ぎます。
・JANコード:4972353788828
・トラスココード:807-3809
・質量:369.9g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 分水孔コック(ニップルつき)の型番788-803のページです。 型番788-803に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 分水孔コック(ニップルつき)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 分水孔コック(ニップルつき)
カクダイ 分水孔コック
分水孔コック(ニップルつき) 788-805
分水孔アダプター(逆防式)
カクダイ 中間コック
カクダイ ミニコック
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,9884,5845,5791,4952,460831
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235378882849723530074934972353007486497235301900749723536542394972353574230
トラスココード807-3809807-5583807-5582807-3681807-4884807-2993
質量(g)369.900209.000260.00046.000120.0004.000
材質1黄銅材質 青銅材質 青銅黄銅、POM材質 黄銅POM、PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました