ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 屋内止水栓

カクダイ 屋内止水栓 7854-13
通常単価(税別)
7,734円
税込単価
8,507円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・品番のうしろは呼・JANコード:4972353785490・トラスココード:807-55...

詳細を確認

型番:

7854-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7854-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353785490
トラスココード
807-5553
質量(g)
367.100
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
7854-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,734円
( 8,507円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353785490
・トラスココード:807-5553
・質量:367.1g
【材質/仕上】
・材質 青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 屋内止水栓の型番7854-13のページです。 型番7854-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 屋内止水栓のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました