ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • 流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    5.0

    通常価格(税別):3,041円~

    通常出荷日:6日目

  • シングルレバー単水栓上部

    三栄水栓製作所

    シングルレバー単水栓上部

    シングルレバー単水栓上部

    三栄水栓製作所

    シングルレバー単水栓上部

    4.0

    通常価格(税別):3,710円~

    通常出荷日:2日目

  • 塩ビ伸縮継手メータ

    タブチ

    塩ビ伸縮継手メータ

    -

    通常価格(税別):3,981円~

    通常出荷日:6日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ キッチンヘッダー

カクダイ キッチンヘッダー 783-555-13
通常単価(税別)
11,204
税込単価
12,324
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ハンドル操作で独立して吐水・止水・架橋ポリエチレン・ポリブデン管兼用(PN15XE種は除...

詳細を確認

型番:

783-555-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

783-555-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353783632
トラスココード
807-5527
質量(g)
636.000
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
783-555-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,204
( 12,324 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンドル操作で独立して吐水・止水
・架橋ポリエチレン・ポリブデン管兼用(PN15XE種は除く)
・支持棒はフリーカットタイプ
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353783632
・トラスココード:807-5527
・質量:636.0g
【材質/仕上】
・材質 青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ キッチンヘッダーの型番783-555-13のページです。 型番783-555-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ キッチンヘッダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ キッチンヘッダー
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格11,2047,8999,39211,2045,9119,392
通常出荷日9日目1日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235378363249723537834894972353783731497235378365649723530161814972353783717
トラスココード807-5527807-5516807-5522807-5532807-5520807-5518
質量(g)636.000449.000549.000638.000310.600549.000
材質1材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました