ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ キッチンヘッダー

カクダイ キッチンヘッダー 783-543-13
通常単価(税別)
10,031円
税込単価
11,034円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ハンドル操作で独立して吐水・止水・支持棒はフリーカットタイプ・品番のうしろは呼・JANコ...

詳細を確認

型番:

783-543-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

783-543-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353783731
トラスココード
807-5522
質量(g)
549.000
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
783-543-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,031円
( 11,034円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンドル操作で独立して吐水・止水
・支持棒はフリーカットタイプ
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353783731
・トラスココード:807-5522
・質量:549.0g
【材質/仕上】
・材質 青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ キッチンヘッダーの型番783-543-13のページです。 型番783-543-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ キッチンヘッダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ キッチンヘッダー
キッチンヘッダー 783-531-13
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ キッチンヘッダー
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格10,031円8,365円8,365円11,616円6,294円12,019円
通常出荷日9日目1日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235378373149723537834894972353783496497235378347249723530161814972353783632
トラスココード807-5522807-5516807-5521807-5517807-5520807-5527
質量(g)549.000449.000449.000651.000310.600636.000
材質1材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました