ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 異径内・外エルボ

    アソー

    異径内・外エルボ

    -

    通常価格(税別):795円~

    通常出荷日:1日目

  • 両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    4.7

    通常価格(税別):883円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ

    TONE

    ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ

    4.5

    通常価格(税別):741円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 異径内ねじエルボ

    アソー

    異径内ねじエルボ

    -

    通常価格(税別):875円~

    通常出荷日:1日目

  • ヘキサゴンソケット 3H

    TONE

    ヘキサゴンソケット 3H

    4.7

    通常価格(税別):760円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 210カプラ(プラグ)

    日東工器

    210カプラ(プラグ)

    -

    通常価格(税別):2,839円~

    通常出荷日:1日目

  • 異径内ねじチーズ

    アソー

    異径内ねじチーズ

    -

    通常価格(税別):1,245円~

    通常出荷日:1日目

  • 新型スパナ

    TONE

    新型スパナ

    4.9

    通常価格(税別):660円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ヘキサゴンソケット 2H

    TONE

    ヘキサゴンソケット 2H

    4.7

    通常価格(税別):735円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ソケット(12角) 3D

    TONE

    ソケット(12角) 3D

    5.0

    通常価格(税別):685円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 泡沫用UHパイプ

カクダイ 泡沫用UHパイプ 7741-300
通常単価(税別)
4,418
税込単価
4,860
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パイプ外径16ミリ・泡沫金具は付いておりません。・0780泡沫金具(P.305)、210...

詳細を確認

型番:

7741-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7741-300の仕様・寸法情報

JANコード
4972353774128
トラスココード
807-5482
質量(g)
307.800
材質1
材質 黄銅

型番リスト

表示件数
型番
7741-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,418
( 4,860 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ外径16ミリ
・泡沫金具は付いておりません。
・0780泡沫金具(P.305)、210-085キッチンシャワ(P.306)が装着できます。
・品番のうしろはA(ミリ)※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。※自在水栓、混合栓のホシュウ用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
・JANコード:4972353774128
・トラスココード:807-5482
・質量:307.8g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 泡沫用UHパイプの型番7741-300のページです。 型番7741-300に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 泡沫用UHパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 泡沫用UHパイプ
カクダイ 泡沫用UHパイプ
カクダイ UHパイプ
カクダイ 泡沫用UFパイプ
カクダイ 泡沫用UFパイプ
カクダイ 泡沫スワンパイプ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,4184,0044,0873,8383,4234,169
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235377412849723537741114972353774029497235377433349723537743264972353795635
トラスココード807-5482807-5481807-5480807-5488807-5487807-3711
質量(g)307.800275.000297.000153.500135.000146.000
材質1材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅黄銅、ABS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました