ツール用品技術窓口
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
nitoms
高性能透明梱包テープ
nitoms
通常価格(税別):819円~
通常出荷日:4日目
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)【30~100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,034円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・木材、鉄材、プラスチック、コンクリートなどに書けます。
【用途】
・建築マーキング
【商品仕様】
・本体全長(mm):144
・油性
・JANコード:4960587077221
・質量:18g
【材質/仕上】
・油性顔料
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

ぺんてる
工業用マーカー“ホワイト”
4.3通常価格(税別):200円~

エスコ
油性固形ペンキ(工業用)
5通常価格(税別):701円

サクラクレパス
鉄鋼用マーカー 細字
4.5通常価格(税別):556円

不易糊工業
工業用消えないマーカー中
4.3通常価格(税別):486円~

LACO(LA-CO社)
工業用マーカー“PRO-MAX”
0通常価格(税別):1,325円~

サクラクレパス
鉄鋼用マーカー 極太
5通常価格(税別):743円~

三菱鉛筆
油性ペイントマーカー 太字角芯
4.7通常価格(税別):610円~
![[極太]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141852/223303141852_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[極太]油性ペイントマーカー(工業用)
4通常価格(税別):930円