ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

azuma おむつ消臭剤 CH864

azuma おむつ消臭剤 CH864 764018500
通常単価(税別)
1,406円
税込単価
1,547円
通常出荷日:2日目

【特長】・あきらめていた臭いを元から消臭・効果持続。・大人・赤ちゃん両用。【用途】・汚物処理【商品仕様...

詳細を確認

型番:

764018500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

764018500の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
764018500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,406円
( 1,547円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あきらめていた臭いを元から消臭・効果持続。
・大人・赤ちゃん両用。
【用途】
・汚物処理
【商品仕様】
・正味量150ml
・azuma おむつ消臭剤 CH864
・JANコード:4970190640972
・トラスココード:828-3737
・質量:194g
【材質/仕上】
・微生物・界面活性剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

azuma おむつ消臭剤 CH864の型番764018500のページです。 型番764018500に関する仕様情報を記載しております。
azuma おむつ消臭剤 CH864のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
azuma おむつ消臭剤 CH864
azuma CH889 ノロロック固めるタイプ
azuma 汲み取りトイレ バイオ消臭 (12袋入)
400ml 消臭剤(トイレの消臭力 アクアソープ)
消臭剤 オフノンD
消臭剤 MARK 500
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業エスコユシロ化学ケニス
通常価格1,406円2,432円1,517円741円19,414円1,386円
通常出荷日2日目9日目2日目3日目1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました