ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

azuma 水きれくん三角コーナー用 AZ974 (15枚入)【15個入り】

azuma 水きれくん三角コーナー用 AZ974 (15枚入) 760240200
通常単価(税別)
639円
税込単価
703円
通常出荷日:19日目

【特長】・特殊製法で袋全体が網目状。・小さなゴミも逃さずにサッと水切り可能。【用途】・水切り袋【商品仕...

詳細を確認

型番:

760240200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (15個入り)

760240200の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
760240200
最小発注数量
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639円
( 703円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊製法で袋全体が網目状。
・小さなゴミも逃さずにサッと水切り可能。
【用途】
・水切り袋
【商品仕様】
・約25×27cm ※15枚入
・azuma 水きれくん三角コーナー用 AZ974 (15枚入)
・JANコード:4970190484415
・質量:4g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

azuma 水きれくん三角コーナー用 AZ974 (15枚入)の型番760240200のページです。 型番760240200に関する仕様情報を記載しております。
azuma 水きれくん三角コーナー用 AZ974 (15枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
azuma 水きれくん三角コーナー用 AZ974 (15枚入)
azuma おむつ処理袋50P AZ973 (50枚入)
グランドコーナー用 蓋
グランドコーナー用 プレート
ダストポット(ゴミ箱)15L
ダストパック 容量(L) 10・15
メーカーアズマ工業アズマ工業テラモトテラモトアズワンアズワン
通常価格639円782円8,728円2,377円8,147円 -17,526円
通常出荷日19日目2日目9日目6日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました