17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

のびのびキャラッテ

通常単価(税別)
549円~595円
税込単価
604円~655円
通常出荷日:4日目

【特長】・手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、すべり止めを絵柄にした遊び心の手袋です。【用途】・一...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    フリー
  • 色
    白
  • ゲージ数
    10
  • リストカラー
    白
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 手のひら周り(cm)
    18
  • 全長(cm)
    19
  • 中指長さ(cm)
    6.5
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    手袋:綿、ポリウレタン、すべり止め:塩化ビニール
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

のびのびキャラッテ 製品特長・仕様

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4965277075969
854-8397
1個
4965277075952
854-8398
1個
4965277075945
854-8399
1個
4965277075921
854-8400
1個
4965277075938
854-8401
1個
4965277075914
854-8402
1個
4965277075976
854-8403
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595円
( 655円 )
4日目
595円
( 655円 )
4日目
549円
( 604円 )
4日目
549円
( 604円 )
4日目
595円
( 655円 )
4日目
595円
( 655円 )
4日目
595円
( 655円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、すべり止めを絵柄にした遊び心の手袋です。
【用途】
・一般軽作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

のびのびキャラッテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
のびのびキャラッテ
福徳 2本指だし手
福徳 3本指だし手
福徳 Cドット
福徳 Tドット
福徳 5本指だし手 ショート
メーカー福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業
通常価格549円-638円638円581円507円638円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軍手軍手-軍手軍手-
仕様ボツ指きり-ボツボツ-
サイズフリーLLLLL
色白白白白白白
ゲージ数10-1010710

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト