ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 止水栓給水フレキ管

カクダイ 止水栓給水フレキ管 757-00-700
通常単価(税別)
1,345
税込単価
1,480
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パイプ外径12.7ミリ・品番のうしろは全長{A+B(ミリ)}・JANコード:497235...

詳細を確認

型番:

757-00-700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

757-00-700の仕様・寸法情報

JANコード
4972353757060
トラスココード
807-5478
質量(g)
95.300
材質1
材質 ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
757-00-700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,345
( 1,480 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ外径12.7ミリ
・品番のうしろは全長{A+B(ミリ)}
・JANコード:4972353757060
・トラスココード:807-5478
・質量:95.3g
【材質/仕上】
・材質 ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 止水栓給水フレキ管の型番757-00-700のページです。 型番757-00-700に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 止水栓給水フレキ管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 止水栓給水フレキ管
カクダイ 止水栓給水フレキ管
カクダイ 止水栓給水フレキ管
カクダイ 止水栓給水フレキ管
カクダイ 止水栓給水L管
カクダイ 止水栓給水L管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,3451,1551,0469562,3952,768
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235375706049723537570534972353757046497235375703949723534681404972353001071
トラスココード807-5478807-5477807-5476807-5475807-4182807-4195
質量(g)95.30070.20058.30043.800130.100132.100
材質1材質 ステンレス材質 ステンレス材質 ステンレス材質 ステンレス材質 銅材質 銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました