ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ アングル形止水栓

カクダイ アングル形止水栓 725-701-13
通常単価(税別)
6,770円
税込単価
7,447円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・給水曲管:0719-15X200 給水管:0710-13X75・本体水抜付き・固定コマ仕...

詳細を確認

型番:

725-701-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

725-701-13の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
725-701-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,770円
( 7,447円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・給水曲管:0719-15X200 給水管:0710-13X75
・本体水抜付き
・固定コマ仕様
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353725717
・トラスココード:807-5463
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ アングル形止水栓の型番725-701-13のページです。 型番725-701-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ アングル形止水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ アングル形止水栓
カクダイ アングル形止水栓本体
カクダイ アングル形止水栓胴体(ナットつき)
カクダイ アングル形止水栓本体(ナットつき)
カクダイ アングル形止水栓本体(ナットなし)
カクダイ ストレート形止水栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,770円5,165円4,984円5,979円9,075円7,977円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました