ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • シングルレバー単水栓上部

    三栄水栓製作所

    シングルレバー単水栓上部

    シングルレバー単水栓上部

    三栄水栓製作所

    シングルレバー単水栓上部

    4.0

    通常価格(税別):3,710円~

    通常出荷日:2日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • 給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    -

    通常価格(税別):1,576円~

    通常出荷日:6日目

  • 分岐上部

    三栄水栓製作所

    分岐上部

    分岐上部

    三栄水栓製作所

    分岐上部

    -

    通常価格(税別):11,204円~

    通常出荷日:2日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ D式ストレート形止水栓

カクダイ D式ストレート形止水栓 709-503-13
通常単価(税別)
7,651
税込単価
8,416
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・給水管:0710-13X420・固定コマ仕様・品番のうしろは呼・JANコード:49723...

詳細を確認

型番:

709-503-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

709-503-13の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
709-503-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,651
( 8,416 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・給水管:0710-13X420
・固定コマ仕様
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353709533
・トラスココード:807-5348
・質量:727g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ D式ストレート形止水栓の型番709-503-13のページです。 型番709-503-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ D式ストレート形止水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ D式ストレート形止水栓
カクダイ ストレート形止水栓
カクダイ D式止水栓胴体
カクダイ D式止水栓本体
カクダイ ストレート形止水栓(ナットなし) 13
カクダイ ストレート形止水栓(ナットなし) 13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格7,6517,3194,0044,5846,8237,651
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました