ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カクダイ 長パイプ横形自在水栓

カクダイ 長パイプ横形自在水栓 7077-13X300
通常単価(税別)
6,159
税込単価
6,775
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・呼び径13 ・パイプ長さ300ミリ・カクダイ 長パイプ横形自在水栓・JANコード:497...

詳細を確認

型番:

7077-13X300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7077-13X300の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
7077-13X300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,159
( 6,775 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び径13
・パイプ長さ300ミリ
・カクダイ 長パイプ横形自在水栓
・JANコード:4972353707690
・トラスココード:807-3381
・質量:532g
【材質/仕上】
・青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 長パイプ横形自在水栓の型番7077-13X300のページです。 型番7077-13X300に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 長パイプ横形自在水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 長パイプ横形自在水栓
カクダイ 長パイプ横形自在水栓
カクダイ 長パイプ自在水栓
カクダイ 泡沫横形自在水栓
カクダイ 泡沫横形自在水栓
横形パイプ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ三栄水栓製作所
通常価格6,1594,5595,9946,3256,7402,626 -
通常出荷日9日目7日目9日目9日目9日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました