ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ Cハンドル自在水栓 青

カクダイ Cハンドル自在水栓 青 7061C-13X170
通常単価(税別)
5,897円
税込単価
6,487円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・呼び径13 ・パイプ長さ170ミリ ・青ポイント・カクダイ Cハンドル自在水栓 青・JA...

詳細を確認

型番:

7061C-13X170
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7061C-13X170の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
7061C-13X170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,897円
( 6,487円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び径13
・パイプ長さ170ミリ
・青ポイント
・カクダイ Cハンドル自在水栓 青
・JANコード:4972353706143
・トラスココード:807-3372
・質量:530g
【材質/仕上】
・青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ Cハンドル自在水栓 青の型番7061C-13X170のページです。 型番7061C-13X170に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ Cハンドル自在水栓 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ Cハンドル自在水栓 青
カクダイ Cハンドル自在水栓 赤
カクダイ 自在水栓
カクダイ 泡沫自在水栓
カクダイ 泡沫自在水栓
カクダイ 水栓ハンドルビス
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,897円5,897円5,652円6,552円6,962円745円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました