ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 散水栓

カクダイ 散水栓 7032J-20
通常単価(税別)
6,906
税込単価
7,597
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・散水栓・JANコード:4972353703265・トラスココード:807-5233・質量...

詳細を確認

型番:

7032J-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7032J-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353703265
トラスココード
807-5233

型番リスト

表示件数
型番
7032J-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,906
( 7,597 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・散水栓
・JANコード:4972353703265
・トラスココード:807-5233
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 散水栓の型番7032J-20のページです。 型番7032J-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 散水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました