17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 不織布前開きヤッケ Lサイズ 7019-L

川西 不織布前開きヤッケ Lサイズ

通常単価(税別)
1,040
税込単価
1,144
通常出荷日:7日目

【特長】・通気性に優れた不織布素材の前開きヤッケです。【用途】・土木・建築業・一般作業【商品仕様】・身...

詳細を確認
  • JANコード
    4906554129722
  • 質量(g)
    125.000
  • トラスココード
    853-7731
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

7019-L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7019-Lの仕様・寸法情報

JANコード
4906554129722
質量(g)
125.000
トラスココード
853-7731
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
7019-L
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040
( 1,144 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性に優れた不織布素材の前開きヤッケです。
【用途】
・土木・建築業・一般作業
【商品仕様】
・身長(cm):170-180
・胸囲(cm):90-98
・袖口ゴム使用
・フード付
・ポケット付
・JANコード:4906554129722
・トラスココード:853-7731
・質量:125g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 不織布前開きヤッケ Lサイズの型番7019-Lのページです。 型番7019-Lに関する仕様情報を記載しております。
川西 不織布前開きヤッケ Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 不織布前開きヤッケ Lサイズ
不織布つなぎ服(防じんタイプ)
不織布白衣
アゼアス PPヤッケ L
不織布使い捨て保護服 ズボン ホワイト
不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト
メーカー川西工業川西工業アイテックスアゼアストラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,04076214,5565674791,025
通常出荷日7日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
JANコード49065541297224906554701720----
質量(g)125.000180----
トラスココード853-7731826-6558----
材質1ポリプロピレンポリプロピレン(PP)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト