17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 不織布ヤッケ Mサイズ 7018-M

川西 不織布ヤッケ Mサイズ

通常単価(税別)
704
税込単価
774
通常出荷日:7日目

【特長】・通気性に優れた不織布素材のヤッケです。【用途】・土木・建築業・一般作業【商品仕様】・身長(c...

詳細を確認
  • JANコード
    4906554129623
  • 質量(g)
    104.000
  • トラスココード
    853-7729
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

7018-M
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7018-Mの仕様・寸法情報

JANコード
4906554129623
質量(g)
104.000
トラスココード
853-7729
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
7018-M
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
704
( 774 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性に優れた不織布素材のヤッケです。
【用途】
・土木・建築業・一般作業
【商品仕様】
・身長(cm):160-170
・胸囲(cm):84-92
・袖口ゴム使用
・フード付
・ポケット付
・JANコード:4906554129623
・トラスココード:853-7729
・質量:104g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 不織布ヤッケ Mサイズの型番7018-Mのページです。 型番7018-Mに関する仕様情報を記載しております。
川西 不織布ヤッケ Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 不織布ヤッケ Mサイズ
不織布つなぎ服(防じんタイプ)
不織布白衣
アゼアス PPズボン Mサイズ
不織布使い捨て保護服 ズボン ホワイト
不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト
メーカー川西工業川西工業アイテックスアゼアストラスコ中山トラスコ中山
通常価格70476214,5564814791,025
通常出荷日7日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
JANコード49065541296234906554701720----
質量(g)104.000180----
トラスココード853-7729826-6558----
材質1ポリプロピレンポリプロピレン(PP)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト