ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)
通常価格(税別):320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
20L ポリ灯油缶(赤)【1~4個入り】
通常価格(税別):2,730円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
スポイト(20個)【20個入り】
エスコ
通常価格(税別):940円~
通常出荷日:1日目
エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ
通常価格(税別):1,200円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5,518円~
通常出荷日:在庫品1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm【100個入り】
日本サニパック
通常価格(税別):80円~
通常出荷日:1日目



【特長】
・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。
・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×高さ:89φ×14
・出荷単位(個):400
・サンコー サンケースフタCー180・200 透明
・質量:9g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
4方ロック式 密閉保存容器
5通常価格(税別):637円~

エスコ
角パーツボックス
0通常価格(税別):633円~

エスコ
保存容器
0通常価格(税別):530円~

アズワン
18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006
0通常価格(税別):57,432円

フルプラ
ジェットオイラー ベビー型
4.1通常価格(税別):169円~

エスコ
オイラー(ガラス/アクリル)
4通常価格(税別):2,790円~

トラスコ中山
トラスコ中山 アルミ標準バット
4通常価格(税別):554円~

フルプラ
ジェットオイラー
4.9通常価格(税別):99円~

SUGICO
角型ステンレスバスケット
5通常価格(税別):5,818円~