ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DIAMOND 三点式ビット 41mm

通常単価(税別)
20,907
税込単価
22,998
通常出荷日:4日目

【特長】・抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。【用途】・電設、設備、外構工事などの...

詳細を確認

型番:

6CD3700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6CD3700の仕様・寸法情報

商品タイプ
コアドリル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6CD3700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,907
( 22,998 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
【用途】
・電設、設備、外構工事などの穴あけに最適。
・鉄筋コンクリートにも穴あけ可能。
【商品仕様】
・三点式ビット41mm
・トラスココード:805-3338
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・鉄

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIAMOND 三点式ビット 41mmの型番6CD3700のページです。 型番6CD3700に関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND 三点式ビット 41mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND 三点式ビット 41mm
DIAMOND 三点式ビット 110mm
DIAMOND 三点式ビット 65mm
DIAMOND 三点式ビット 128mm
DIAMOND 三点式ビット 77mm
DIAMOND 三点式ビット 305mm
メーカーIKKIKKIKKIKKIKKIKK
通常価格20,90737,54628,14453,87731,838131,475
通常出荷日4日目3日目4日目4日目3日目4日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト