ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DIAMOND 三点式ビット 33mm

DIAMOND 三点式ビット 33mm 6CD3699
通常単価(税別)
22,948
税込単価
25,243
通常出荷日:4日目

【特長】・抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。【用途】・電設、設備、外構工事などの...

詳細を確認

型番:

6CD3699
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6CD3699の仕様・寸法情報

商品タイプ
コアドリル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6CD3699
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,948
( 25,243 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
【用途】
・電設、設備、外構工事などの穴あけに最適。
・鉄筋コンクリートにも穴あけ可能。
【商品仕様】
・三点式ビット33mm
・トラスココード:805-3337
・質量:0.2kg
【材質/仕上】
・鉄

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND 三点式ビット 33mmの型番6CD3699のページです。 型番6CD3699に関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND 三点式ビット 33mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND 三点式ビット 33mm
DIAMOND 三点式ビット 28mm
DIAMOND 三点式ビット 65mm
DIAMOND 三点式ビット 110mm
DIAMOND 三点式ビット 53mm
DIAMOND 三点式ビット 90mm
メーカーIKKIKKIKKIKKIKKIKK
通常価格22,94821,19426,87938,69424,65634,263
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目4日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました