ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ ポプリを入れるポケットティッシュケース

蝶プラ ポプリを入れるポケットティッシュケース 691189
通常単価(税別)
776円
税込単価
854円
通常出荷日:9日目

【特長】・ポケットティッシュ用のケースです。【商品仕様】・123×88×57Hmm・蝶プラ ポプリを入...

詳細を確認

型番:

691189
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

691189の仕様・寸法情報

トラスココード
135-4101
JANコード
4904881691189
質量(g)
175.000
材質1
スチロール樹脂
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
691189
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
776円
( 854円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットティッシュ用のケースです。
【商品仕様】
・123×88×57Hmm
・蝶プラ ポプリを入れるポケットティッシュケース
・JANコード:4904881691189
・質量:175g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ ポプリを入れるポケットティッシュケースの型番691189のページです。 型番691189に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ ポプリを入れるポケットティッシュケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ ポプリを入れるポケットティッシュケース
蝶プラ ポプリを入れるティッシュケース
蝶プラ フラット
蝶プラ サインボールケース
蝶プラ キッチンタオルホルダー
蝶プラ スタッキングカップL
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格776円1,512円3,085円3,321円1,103円708円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード135-4101135-5692135-2590135-4177135-4134135-5678
JANコード490488169118949048816911724904881561031490488156104849048811711864904881162399
質量(g)175.000468.000692.000549.000162.00051.000
材質1スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂本体、台:スチロール樹脂本体:ポリプロピレンポリカーボネート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました