ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

川西 カウンタークロス薄手レギュラーサイズ グリーン 100枚入り【100個入り】

川西 カウンタークロス薄手レギュラーサイズ グリーン 100枚入り 6900GR
通常単価(税別)
2,727
税込単価
3,000
通常出荷日:6日目

【特長】・薄手タイプのカウンタークロスです。【用途】・食品加工・清掃作業【商品仕様】・サイズ(mm):...

詳細を確認

型番:

6900GR
解除
  • この商品は12パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

6900GRの仕様・寸法情報

JANコード
4906554144466
質量(g)
1245.000
トラスココード
123-6066
材質1
レーヨン・ポリエステル

型番リスト

表示件数
型番
6900GR
最小発注数量
12パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,727
( 3,000 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄手タイプのカウンタークロスです。
【用途】
・食品加工・清掃作業
【商品仕様】
・サイズ(mm):350×605
・抗菌加工済み
・JANコード:4906554144466
・トラスココード:123-6066
・質量:1245g
【材質/仕上】
・レーヨン・ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 カウンタークロス薄手レギュラーサイズ グリーン 100枚入りの型番6900GRのページです。 型番6900GRに関する仕様情報を記載しております。
川西 カウンタークロス薄手レギュラーサイズ グリーン 100枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 カウンタークロス薄手レギュラーサイズ グリーン 100枚入り
カウンタークロス 薄手タイプ
カウンタークロス 厚手タイプ
カウンタークロス(ハーフ)厚手
オカモト オカモトラップ 100m
オカモト ラップ 22cm×100m巻き
メーカー川西工業日本製紙クレシア日本製紙クレシア橋本クロスオカモトオカモト
通常価格2,72718,409 -16,042 -12,428 -977977
通常出荷日6日目1日目1日目6日目2日目6日目
JANコード4906554144466-----
質量(g)1245.000-----
トラスココード123-6066-----
材質1レーヨン・ポリエステル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました