ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 銅管ソケット

カクダイ 銅管ソケット 6693-6.35
通常単価(税別)
509円
税込単価
560円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・銅管ソケット・JANコード:4972353669301・トラスココード:807-8498...

詳細を確認

型番:

6693-6.35
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6693-6.35の仕様・寸法情報

JANコード
4972353669301
トラスココード
807-8498
質量(g)
2.000
材質1
銅

型番リスト

表示件数
型番
6693-6.35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
509円
( 560円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・銅管ソケット
・JANコード:4972353669301
・トラスココード:807-8498
・質量:2.0g
【材質/仕上】
・銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 銅管ソケットの型番6693-6.35のページです。 型番6693-6.35に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 銅管ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 銅管ソケット
カクダイ 銅管ソケット
カクダイ 銅管ソケット
カクダイ 銅管ソケット
カクダイ 銅管ソケット
カクダイ 銅管ソケット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格509円541円600円2,958円1,162円1,536円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235366930149723536693874972353669370497235369759549723536974894972353697564
トラスココード807-8498807-8476807-8475807-8496807-8490807-8493
質量(g)2.00012.0006.400184.00069.00099
材質1銅銅銅銅銅銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました