ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

PVCボールバルブ 655-507-20

通常単価(税別)
2,214
税込単価
2,435
通常出荷日:9日目

【特長】・塩ビ配管用ねじ式バルブ【用途】・農水産業などの配管に適しています【商品仕様】・取付ネジRc3...

詳細を確認

型番:

655-507-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

655-507-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353006717
トラスココード
807-3884
質量(g)
188.000
材質1
PVC

型番リスト

表示件数
型番
655-507-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,214
( 2,435 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ配管用ねじ式バルブ
【用途】
・農水産業などの配管に適しています
【商品仕様】
・取付ネジRc3/4
・カクダイ PVCボールバルブ
・JANコード:4972353006717
・トラスココード:807-3884
・質量:188g
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVCボールバルブ 655-507-20の型番655-507-20のページです。 型番655-507-20に関する仕様情報を記載しております。
PVCボールバルブ 655-507-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVCボールバルブ 655-507-20
カクダイ バルブソケット2型 20
アングル型ボールバルブ(水道用)
流し台用ホース(ねじこみ式) 40 PVC
カクダイ バルブアダプター
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 PVC
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,2142,9582,9251,1131,3961,425
通常出荷日9日目9日目1日目9日目9日目2日目
JANコード497235300671749723536322514972353650484497235345410549723536427244972353454402
トラスココード807-3884807-4566338-3954807-6810807-4602807-6812
質量(g)188.000140.000200.000130.00093.400157.400
材質1PVC材質 PVC、青銅黄銅(C3771BE)PVC材質 黄銅PVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました