ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 圧力計ジョイント

カクダイ 圧力計ジョイント 649-850-07
通常単価(税別)
956
税込単価
1,052
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・圧力計ジョイント・JANコード:4972353022816・トラスココード:807-82...

詳細を確認

型番:

649-850-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

649-850-07の仕様・寸法情報

JANコード
4972353022816
トラスココード
807-8203
質量(g)
56.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
649-850-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
956
( 1,052 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・圧力計ジョイント
・JANコード:4972353022816
・トラスココード:807-8203
・質量:56.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 圧力計ジョイントの型番649-850-07のページです。 型番649-850-07に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 圧力計ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました