ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ステンレス六角ニップル

カクダイ ステンレス六角ニップル 6474-20
通常単価(税別)
1,972
税込単価
2,169
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ステンレス六角ニップル・JANコード:4972353647484・トラスココード:807...

詳細を確認

型番:

6474-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6474-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353647484
トラスココード
807-8037
質量(g)
91.300
材質1
SUS304

型番リスト

表示件数
型番
6474-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,972
( 2,169 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレス六角ニップル
・JANコード:4972353647484
・トラスココード:807-8037
・質量:91.3g
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレス六角ニップルの型番6474-20のページです。 型番6474-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレス六角ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレス六角ニップル
カクダイ ステンレス六角ニップル
カクダイ ステンレス六角ニップル
カクダイ ステンレス六角ニップル
カクダイ ステンレス六角ニップル
カクダイ ステンレス六角ニップル
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,9723,7558,2312,6938,2318,231
通常出荷日9日目9日目7日目9日目9日目9日目
JANコード497235364748449723536474464972353646852497235364676049723536468694972353646876
トラスココード807-8037807-8053807-8057807-8049807-8058807-8059
質量(g)91.300297.8000.000147.3000.000436.200
材質1SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました